NC Anbohrer / Eckenradius-Fräser für 90°

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
99616-14
99616-14-150L
99616-14-220L
99616-22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Shank diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Screw
(mm)
Wrench
(mm)
Applicable Insert

152.98 €

1 6 Arbeitstage 1616100NS-35080-2.0NMNK-T15N9MT11T3CT2T-H/N9MT11T3CT/N9MT11T3RC

244.88 €

1 6 Arbeitstage 1616150NS-35080-2.0NMNK-T15N9MT11T3CT2T-H/N9MT11T3CT/N9MT11T3RC

368.31 €

1 6 Arbeitstage 2020220NS-35080-2.0NMNK-T15N9MT11T3CT2T-H/N9MT11T3CT/N9MT11T3RC

369.47 €

1 6 Arbeitstage 2020100NS-50125-5.5NMNK-T20V9MT1704CT/N9MT1704RC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Conical Gouging / Lochfasen Tip angle (θ) 90 Single blade, two blades Einzelklinge
Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung
Product Type Holder

Technischer Support