Einfügen für Anbohrer

Einfügen für Anbohrer

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N9MT05T1CT-NC9076
N9MT080204CT-NC10
N9MT080204CT-NC40
N9MT080208CT-NC40
N9MT0802CT2T-H-NC9076
N9MT11T3CT2T-H-NC9076
N9MT11T3CT-NC10
N9MT11T3CT-NC40
V9MT12T3CT-NC9076
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Application Tip angle (θ) Tool Diameter (D)
(mm)
Work material Coating Type Material L
(mm)
S
(mm)
Re
(mm)
T
(mm)
Applicable Holder

61.25 €

5 6 Arbeitstage Conical Gouging / Lochfasen / Chamfer / Eingraviert901–6Edelstahl[◎] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○]DLCK20F51.80.43.599616-06-5/99616-06-6/99616-06-6L

54.36 €

5 6 Arbeitstage Conical Gouging / Lochfasen / Chamfer / V-Nut / Eingraviert902–10Edelstahl[◎] / Gusseisen[◎] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] / Kunststoff[○]TiAlNK20F82.380.4499616-10/99616-10-M5/99616-10-M6

54.36 €

5 6 Arbeitstage Conical Gouging / Lochfasen / Chamfer / V-Nut / Eingraviert902–10General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Kunststoff[○]TiNP3582.380.4499616-10/99616-10-M5/99616-10-M6

54.36 €

5 6 Arbeitstage Conical Gouging / Lochfasen / Chamfer / V-Nut / Eingraviert902–10General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Kunststoff[○]TiNP3582.380.8499616-10/99616-10-M5/99616-10-M6

63.74 €

5 6 Arbeitstage Conical Gouging / Lochfasen / Chamfer / V-Nut / Eingraviert902–10Edelstahl[◎] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○]DLCK20F82.380.8499616-10/99616-10-M5/99616-10-M6

61.45 €

5 6 Arbeitstage Conical Gouging / Lochfasen / Chamfer903 to 15Edelstahl[◎] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○]DLCK20F113.970.8799616-14-12/99616-14/99616-14-150L/99616-14-220L/99616-14-M8/99616-20-100/99616-20-120/99616-20-142

54.36 €

5 6 Arbeitstage Conical Gouging / Lochfasen / Chamfer / V-Nut / Eingraviert903~14Edelstahl[◎] / Gusseisen[◎] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] / Kunststoff[○]TiAlNK10F113.970.3799616-14-12/99616-14/99616-14-150L/99616-14-220L/99616-14-M8

39.57 €

5 Versand am selben Tag

Auf Lager

Conical Gouging / Lochfasen / Chamfer / V-Nut / Eingraviert903~14General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Kunststoff[○]TiNP35113.970.8799616-14-12/99616-14/99616-14-150L/99616-14-220L/99616-14-M8

109.96 €

5 6 Arbeitstage Conical Gouging / Lochfasen / Chamfer / V-Nut / Eingraviert602~13Edelstahl[◎] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○]DLCK20F12.73.970.811.799616-13V

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single blade, two blades Einzelklinge Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbid
Coating Y/N Verfügbar Product Type Insert Number Contained In A Packet 5

Technischer Support