Power Magnet Clean

Power Magnet Clean
  • Mengenrabatt
[Features]
· Shaft is made of stainless steel and can also be used in wet environments.
· Small size makes it optimum for slitting operations in narrow spaces.
[Applications]
· For processing iron filings, etc.
· Quickly adsorbs parts and iron scraps scattered on a workbench, etc.
· Scrap iron can be detached by pulling the lever.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TPMC

Teilenummer
TPMC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

89.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnet Attraction Force(N) 58 Magnet Diameter(mm) 25 Overall Length(mm) 400
Product Type Magnetreiniger Material: magnet Neodymium Magnet Material: main unit Stainless steel (SUS304 equivalent)
Trusco Code 302-2897 Mass(g) 460 Application For processing iron filings, etc.
Features Shaft is made of stainless steel and can also be used in wet environments.

Sie befinden sich auf der Seite für Power Magnet Clean, die Teilenummer ist TPMC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TPMC.

Technischer Support