Product Type | Messer | Main body, Spare Blade | Grundkörper | Blade thickness(mm) | 0.38 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 138.5 | Details Type | Main Body | Compatible Replacement Blades | SSB5B・BB10K・BB50K・SB10K・SB50K |
Trusco Code | 360-7631 | Mass(g) | 20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwarz, S-Ausführung, die Teilenummer ist 2B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften