• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Gray L, Holster (mit Haltetasche für Gray L)

Gray L, Holster (mit Haltetasche für Gray L)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • LC560YHSBL
  • LC561RHSBL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LC560YHSBL
LC561RHSBL
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Trusco Code Features 1 Features 2 Mass
(g)

17.00 €

4 Arbeitstage 377-1814Comes with sturdy 0.8 mm thick blade holder.Since this is a dedicated Gri-L case, it fits the cutter perfectly and does not fall out even when upside down.162

15.91 €

4 Arbeitstage 377-1822Comes with sturdy 0.8 mm thick blade holder.Since this is a dedicated Gri-L case, it fits the cutter perfectly and does not fall out even when upside down.162

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Cutter knife Main body, Spare Blade Main Body Blade thickness(mm) 0.5
Overall Length(mm) 180 Details Type Main Body Compatible Replacement Blades CBL-SG10・CBL-SG50・CBL-SK10・CBL-SK50

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support