Hersteller-Teilenummer: ACHX-2065
Marke: ANEX
Preis: 2.35 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ACHX-2065
Tip Type | Sechskantausführung | shank diameter(mm) | 6.35 | Overall Length(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Einzelstück | Tip two-sided width size (mm) | 2 | Presence of magnet at the blade tip | N/A |
Whether there is a double-end function | N/A | JAN Code | 4962485402112 | Trusco Code | 407-1743 |
Material | Chromium-Molybdenum Vanadium Steel | Mass(g) | 15 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sechskantschlüssel-Farb-Bit, die Teilenummer ist ACHX-2065.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ACHX-2065.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften