Kugelkopf-Farb-Bit (mit Magnet)

Kugelkopf-Farb-Bit (mit Magnet)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • ACBP-3010
  • ACBP-4010
  • ACBP-5010
  • ACBP-6010
  • ACBP-8010
  • ACBP5-100L
  • Mengenrabatt
[Features]
· Sizes can be identified with colors.
· Both ends are unpainted so that the painted part will not get in the way when an electric screwdriver is attached.
[Applications]
· Can be used for turning hex socket screws and hex socket head bolts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ACBP-6015
ACBP-8015
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip two-sided width size (mm) Trusco Code Mass
(g)

6.97 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

67​5​3​-​6​4​3​738

7.43 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

87​5​3​-​6​4​4​558

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Kugelkopfausführung shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 150
Single Product Set Product Einzelstück Presence of magnet at the blade tip Verfügbar Whether there is a double-end function N/A
Material Chromium-Molybdenum Vanadium Steel

Technischer Support