Teilenummer
|
---|
ACTX5-65L2 |
ACTX5-65N |
ACTX5-150L |
ACTX-0465 |
ACTX-0565 |
ACTX-0665 |
ACTX-1065 |
ACTX-2065 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Single Product Set Product | Bit Quantity | Details Type | Blade Tip | Set Content | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.01 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 65 | Produktsatz | 5 | Without Hole / with Hole | - | ACTX-0465、0565、0665、0865、1065 | 4962485402570 | - | - | |
25.79 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 65 | Produktsatz | 5 | Without Hole | - | ACTX-2065N、2565N、2765N、3065N、4065N | 4962485403461 | - | - | |
34.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 150 | Produktsatz | 5 | Slotted holes | - | ACTX-1015、1515、2015、2515、3015 | 4962485402556 | 436-0982 | 165 | ||
5.15 € 3.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 65 | Einzelstück | - | Without Hole | T4 | - | 4962485402716 | 436-0966 | 13 | |||
5.15 € 3.24 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 65 | Einzelstück | - | Without Hole | T5 | - | 4962485402723 | 436-0974 | 13 | |||
5.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 65 | Einzelstück | - | Slotted holes | T6 | - | 4962485402013 | 407-1905 | 8 | ||
7.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 65 | Einzelstück | - | Slotted holes | T10 | - | 4962485402037 | 407-1921 | 10 | ||
5.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 65 | Einzelstück | - | Slotted holes | T20 | - | 4962485402051 | 407-1948 | 11 |
Loading...
Tip Type | Torx-Ausführung (Innensechskant) | shank diameter(mm) | 6.35 | Presence of magnet at the blade tip | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Whether there is a double-end function | N/A | Material | Chromium-Molybdenum Vanadium Steel |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Single Product Set Product
Bit Quantity
Details Type
Blade Tip
Set Content
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften