Bit für Elektroschrauber

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DB0X44-1.8

Teilenummer
DB0X44-1.8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.75 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Kreuzschlitz (+) Shank diameter(mm) 4 Overall Length(mm) 44
Single Product Set Product Einzelstück Tip size / Phillips (+) Nr. 0 Bit Quantity 10
Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function Verfügbar Trusco Code 296-2373
Mass(g) 2.4

Sie befinden sich auf der Seite für Bit für Elektroschrauber, die Teilenummer ist DB0X44-1.8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DB0X44-1.8.

Technischer Support