Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MRB-600 |
MRB-700 |
MRB-710 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Internal Diameter (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.10 € 22.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | φ13 | φ6 | 396-3331 | 8 | |
51.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | φ14 | φ7 | 396-3349 | 9 | |
23.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | φ14 | φ7 | 396-3357 | 10 |
Loading...
Tip Type | Schraubendreher | Overall Length(mm) | 13 | Single Product Set Product | Einzelstück |
---|---|---|---|---|---|
Presence of magnet at the blade tip | N/A | Whether there is a double-end function | Verfügbar |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Internal Diameter(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften