Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
MF |
MF-4 |
MF-H5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Outer Diameter (mm) | Internal Diameter (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 13 | 14 | 7 | 423-8451 | 13 | |
29.19 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 4 | 344-8592 | 6 | |
29.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 11 | 5 | 344-8606 | 6 |
Loading...
Tip Type | Schraubendreher | Single Product Set Product | Einzelstück | Presence of magnet at the blade tip | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Whether there is a double-end function | N/A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Outer Diameter(mm)
Internal Diameter(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften