„Kegelförmiger, schlanker X-Bit“ (Magnetisch) 【5-10 Stk. pro Packung】

„Kegelförmiger, schlanker X-Bit“ (Magnetisch)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • TTX-26810
  • TTX-52085
  • TXV-2085M
  • TTX-2085
  • TTX-2065
  • TTX-2110

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TTX-52110
TXV-2110M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Quantity/Pack
(pc.)
JAN Code Trusco Code Set content and accessories Mass

16.99 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 54906842111040396-1648Tapered slim bit (#2 x 110 mm) x 5 pcs110 g/pack

31.01 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 104906842111118397-9709Tapered slim bit (#2 x 110 mm) x 10 pcs210 g/Pack

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Kreuzschlitz (+) shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 110
Single Product Set Product Einzelstück Tip size / Phillips (+) Nr. 2 Presence of magnet at the blade tip Verfügbar
Whether there is a double-end function Verfügbar Hardness H Material Special Steel

Technischer Support