Teilenummer
|
---|
059610 |
56303 |
59604 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Tip two-sided width size (mm) | Details Type | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 4 | Long Type | 411-8651 | 9.4 | ||
3.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 25 | 1.5 | Short Type | 411-8065 | 4 | ||
7.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 2.5 | Long Type | 411-8634 | 7.5 |
Loading...
Tip Type | Sechskantausführung | Shank diameter(mm) | 6.35 | Single Product Set Product | Einzelstück |
---|---|---|---|---|---|
Presence of magnet at the blade tip | N/A | Whether there is a double-end function | N/A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Tip two-sided width size (mm)
Details Type
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften