Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3B1215
Product Type | Schlaghülsenadapter (für Elektroschrauber) | Opposite side dimensions(mm) | 12 | Overall Length(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Insertion Dimensions(mm) | 6.35 | Trusco Code | 330-2377 | Mass(g) | 60 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schlagschraubereinsatz (Standard-Ausführung) , die Teilenummer ist 3B1215.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3B1215.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften