Schlagschrauberadapter

Schlagschrauberadapter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Schlagschrauberadapter
  • 3DA310

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3DA205NB
3DA210NB
3DA305NB
3DA405
3DA410
4DA305NB
4DA405NB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Insertion Angle
(mm)
Overall Length
(mm)
Details Type Trusco Code Mass
(g)

16.88 €

9.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6.3550With Ball Stop375-804414

26.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.35100With Ball Stop375-806134

20.48 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 9.5250With Ball Stop375-808720

25.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12.750Without Ball Stop375-811735

27.31 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 12.7100Without Ball Stop375-814150

21.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9.5250With Ball Stop375-857521

25.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12.750With Ball Stop375-859134

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schlaghülsenadapter (für Elektroschrauber) Insertion Dimensions(mm) 6.35

Technischer Support