Rohrbieger (unterstützt 3 Größen)

Rohrbieger (unterstützt 3 Größen)
  • Mengenrabatt
[Features]
· For precisely bending soft copper and aluminum pipes, etc.
· Capable of 6, 8 and 10 mm bending.
[Applications]
· For bending soft copper and aluminum pipes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GFB-3TM

Teilenummer
GFB-3TM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

91.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Unit of representation Für Millimeterausführung Applicable Pipe Dia. 6、8、10 Bending radius R 17mm
Dimension Left Hand(mm) 190 Dimension Right Hand(mm) 160.6 Bendable Wall Thickness (Soft Copper Tube)(mm) 6/8 mm pipe: 1.2, 10 mm pipe: 1.4
Bendable Wall Thickness (Mildly Viscous Aluminum Tube)(mm) 1.2 Bending Angle 0~90° Trusco Code 125-5894
Mass(g) 410

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrbieger (unterstützt 3 Größen), die Teilenummer ist GFB-3TM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GFB-3TM.

Technischer Support