Kraft-Reibahle mit Dämpfer (Teilenummern)

Kraft-Reibahle mit Dämpfer
  • Mengenrabatt
[Features]
· As it is easy to grip, it can be rotated with a small force.
[Applications]
· For modification and enlargement of holes and deburring of steel/copper/PVC pipes.
· Copper pipes and thin steel sheet (0.8 mm or less).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TCP-2

Teilenummer
TCP-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

28.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Rohrräumwerkzeug Applicable Pipe Inner and Outer Diameter (millimeters) 3 to 16 Applicable Pipe Inner and Outer Diameter (inches) 1/8~5/8
Overall Length(mm) 210 Blade Length(mm) 85 Mass(g) 110
Trusco Code 258-7441 Application For correction and enlargement of holes, deburring of steel/copper/PVC pipes. For copper pipes and thin steel plates (0.8 mm or less). Material Blade: Medium carbon steel
Features As it is easy to grip, it can be rotated with a small force.

Sie befinden sich auf der Seite für Kraft-Reibahle mit Dämpfer, die Teilenummer ist TCP-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TCP-2.

Technischer Support