Bördelwerkzeug

Bördelwerkzeug
  • Mengenrabatt
[Features]
· Flaring bar and clamp are removable, convenient for stowing.
[Applications]
· For flaring and cutting soft copper and aluminum pipes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GFM-416
GFS-M
GFS-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Scale Type Details Type Product applicable pipe outer diameter Trusco Code Application Set Content Mass

94.24 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Für Millimeter45° mm size flare4、6、8、10、12、14、16125-6441For flaring soft copper and aluminum pipes.-1000g

162.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Für Millimeter45° mm size flare & cutter set4、6、8、10、12、14、16125-6122For flaring and cutting soft copper and aluminum pipes.Flaring Tool Tube Cutter (GFC-111) Plastic Case1,600 g/set

118.47 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Für Zoll45° inch size flare & cutter set3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8125-6114For flaring and cutting soft copper and aluminum pipes.Flaring Tool Tube Cutter (GFC-111) Plastic Case1,600 g/set

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Bördelwerkzeug Features Flaring bar and clamp are removable, convenient for stowing.

Technischer Support