Bolzenschneider / Trusco Nakayama

Bolzenschneider / Trusco Nakayama
  • Mengenrabatt
[Features]
· Light and durable steel pipe handle is adopted.
· Easy-to-grip shape improves the work efficiency.
· Easy to attach a replacement blade to the handle and adjust the cutting edge.
· The blade is forged and quenched, making it excellent in durability and sharpness.
[Applications]
· For cutting wire (rebar, bar, bolts, rivets, soft chains, etc).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TWD-300
TWD-350
TWD-450
TWD-600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Cutting Capacity (HRB 80 Soft Wire)
(mm)
Cutting Capacity (HRC 20 Hard Wire)
(mm)
Mass
(g)
Trusco Code

50.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 32054700298-6094

63.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 375651000298-6108

77.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 475861500298-6116

110.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6251082700298-6124

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Main Body, Related Products Grundkörper Features Light and durable steel pipe handle is adopted.

Technischer Support