Fräser aus Hartmetalllegierung

Fräser aus Hartmetalllegierung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Achieves smooth work without snagging due to unique blade design.
· In addition to the smooth cutting feel, the blade keeps well, and has excellent durability.
[Applications]
· Ideal for difficult-to-machine materials such as stainless steel, nickel alloy, titanium alloy, Inconel, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24611
24612
24622
24623
24631
24632
24646
24651
24652
24653
24654
24661
24663
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Material der Dusche Schneidendurchmesser
(mm)
Schneide Länge
(mm)
Achslänge
(mm)
Trusco Code Masse
(g)

25.91 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage Ausführung mit KugelVollständig aus Hartmetall32.835.2297-42585.1

40.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Ausführung mit KugelGelötet6.3533297-42667.5

25.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Zylinder mit runder SpitzeVollständig aus Hartmetall31424.0297-42745.1

40.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Zylinder mit runder SpitzeGelötet6.312.731.3297-42827.5

21.45 €

10.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

ZylinderausführungVollständig aus Hartmetall31424.0297-42915.1

40.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage ZylinderausführungGelötet6.312.732.3297-43047.5

40.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage OvalGelötet6.312.732.3297-43127.5

25.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Kegel abgerundet Typ der SpitzeVollständig aus Hartmetall2.96.331.7297-43215.1

25.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Umgekehrt KegelförmigVollständig aus Hartmetall3830.0297-43395.1

25.91 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Umgekehrt KegelförmigVollständig aus Hartmetall312.725.3297-43475.1

40.16 €

1 10 Arbeitstage Kegel abgerundet Typ der SpitzeGelötet6.312.732.3297-43557.5

25.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Umgekehrt KegelförmigVollständig aus Hartmetall31127.0297-43635.1

40.16 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Umgekehrt KegelförmigGelötet6.312.735.3297-43717.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Hartmetall-Stangenset Schneide Spitzenform Kreuzschliff Max. Drehzahl(U/min) 60000
Wellendurchmesser(mm) 3 Eigenschaften Achieves smooth work without snagging due to unique blade design. In addition to the smooth cutting feel, the blade keeps well, and has excellent durability.

Technischer Support