Teilenummer
|
---|
A-4 |
B-4 |
C-4 |
D-4 |
E-4 |
F-4 |
G-4 |
H-4 |
I-4 |
J-4 |
K-4 |
L-4 |
S-4 |
SL-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Vertical (mm) | Horizontal (mm) | Trusco Code | Mass (g/bag) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.69 € | 100 Stk. pro Packung | 180 Packungen | 19 Arbeitstage | 70 | 50 | 366-7171 | 118.5 | 1 Bag (300 Sheets) | ||
4.23 € | 100 Stk. pro Packung | 140 Packungen | 10 Arbeitstage | 85 | 60 | 366-7235 | 163.8 | 1 Bag (300 Sheets) | ||
4.23 € | 100 Stk. pro Packung | 120 Packungen | 10 Arbeitstage | 100 | 70 | 366-7294 | 142.8 | 1 Bag (200 Sheets) | ||
4.93 € | 100 Stk. pro Packung | 90 Packungen | 14 Arbeitstage | 120 | 85 | 366-7359 | 202.4 | 1 Bag (200 Sheets) | ||
6.19 € | 100 Stk. pro Packung | 70 Packungen | 10 Arbeitstage | 140 | 100 | 366-7413 | 266 | 1 Bag (200 Sheets) | ||
6.29 € | 100 Stk. pro Packung | 55 Packungen | 10 Arbeitstage | 170 | 120 | 366-7472 | 184.8 | 1 Bag (100 Sheets) | ||
7.89 € | 100 Stk. pro Packung | 40 Packungen | 11 Arbeitstage | 200 | 140 | 366-7537 | 249.2 | 1 Bag (100 Sheets) | ||
10.71 € | 100 Stk. pro Packung | 25 Packungen | 14 Arbeitstage | 240 | 170 | 366-7596 | 360.4 | 1 Bag (100 Sheets) | ||
14.13 € | 100 Stk. pro Packung | 24 Packungen | 16 Arbeitstage | 280 | 200 | 366-7651 | 486 | 1 Bag (100 Sheets) | ||
17.91 € | 100 Stk. pro Packung | 15 Packungen | 20 Arbeitstage | 340 | 240 | 366-7715 | 686.4 | 1 Bag (100 Sheets) | ||
23.34 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 400 | 280 | 366-7774 | 929.6 | 1 Bag (100 Sheets) | |
33.02 € | 100 Stk. pro Packung | 8 Packungen | 9 Arbeitstage | 480 | 340 | 366-7791 | 1326 | 1 Bag (100 Sheets) | ||
8.48 € | 300 Stk. pro Packung | 60 Packungen | 10 Arbeitstage | 55 | 40 | 366-8011 | 108 | 1 Bag (300 Sheets) | ||
48.09 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 560 | 400 | 366-8029 | 1816 | 1 Bag (100 Sheets) |
Loading...
Product Type | Polyethylen-Tasche mit Reißverschluss | Color | Transparency | Thickness(mm) | 0.04 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Polyethylene (PE) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Vertical(mm)
Horizontal(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften