Teilenummer
|
---|
MARK-8A |
MARK-8B |
MARK-8C |
MARK-8D |
MARK-8E |
MARK-8F |
MARK-8G |
MARK-8H |
MARK-8I |
MARK-8J |
MARK-A |
MARK-C |
MARK-E |
MARK-F |
MARK-G |
MARK-H |
MARK-I |
MARK-J |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Vertical (mm) | Horizontal (mm) | Thickness (mm) | Trusco Code | Mass (g/bag) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.75 € | 100 Stk. pro Packung | 100 Packungen | 9 Arbeitstage | 70 | 50 | 0.08 | 366-7812 | 143 | 1 Bag (200 Sheets) | ||
5.68 € | 100 Stk. pro Packung | 80 Packungen | 9 Arbeitstage | 85 | 60 | 0.08 | 366-7821 | 200.4 | 1 Bag (200 Sheets) | ||
6.71 € | 100 Stk. pro Packung | 60 Packungen | 9 Arbeitstage | 100 | 70 | 0.08 | 366-7839 | 266 | 1 Bag (200 Sheets) | ||
8.98 € | 100 Stk. pro Packung | 50 Packungen | 9 Arbeitstage | 120 | 85 | 0.08 | 366-7847 | 379.2 | 1 Bag (200 Sheets) | ||
11.22 € | 100 Stk. pro Packung | 40 Packungen | 9 Arbeitstage | 140 | 100 | 0.08 | 366-7855 | 504 | 1 Bag (200 Sheets) | ||
11.97 € | 100 Stk. pro Packung | 30 Packungen | 9 Arbeitstage | 170 | 120 | 0.08 | 366-7863 | 351.6 | 1 Bag (100 Sheets) | ||
15.22 € | 100 Stk. pro Packung | 25 Packungen | 9 Arbeitstage | 200 | 140 | 0.08 | 366-7871 | 478.8 | 1 Bag (100 Sheets) | ||
20.37 € | 100 Stk. pro Packung | 17 Packungen | 9 Arbeitstage | 240 | 170 | 0.08 | 366-7880 | 686.8 | 1 Bag (100 Sheets) | ||
26.56 € | 100 Stk. pro Packung | 12 Packungen | 9 Arbeitstage | 280 | 200 | 0.08 | 366-7898 | 924 | 1 Bag (100 Sheets) | ||
35.56 € | 100 Stk. pro Packung | 8 Packungen | 9 Arbeitstage | 340 | 240 | 0.08 | 366-7901 | 1324.8 | 1 Bag (100 Sheets) | ||
3.94 € | 300 Stk. pro Packung | 180 Packungen | 10 Arbeitstage | 70 | 50 | 0.04 | 366-7910 | 118.5 | 1 Bag (300 Sheets) | ||
4.61 € | 100 Stk. pro Packung | 120 Packungen | 10 Arbeitstage | 100 | 70 | 0.04 | 366-7936 | 142.8 | 1 Bag (200 Sheets) | ||
6.96 € | 100 Stk. pro Packung | 70 Packungen | 10 Arbeitstage | 140 | 100 | 0.04 | 366-7952 | 266 | 1 Bag (200 Sheets) | ||
7.58 € | 100 Stk. pro Packung | 55 Packungen | 10 Arbeitstage | 170 | 120 | 0.04 | 366-7961 | 184.8 | 1 Bag (100 Sheets) | ||
9.31 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 200 | 140 | 0.04 | 366-7979 | 249.2 | 1 Bag (100 Sheets) | ||
12.25 € | 100 Stk. pro Packung | 25 Packungen | 10 Arbeitstage | 240 | 170 | 0.04 | 366-7987 | 360.4 | 1 Bag (100 Sheets) | ||
15.78 € | 100 Stk. pro Packung | 24 Packungen | 10 Arbeitstage | 280 | 200 | 0.04 | 366-7995 | 486 | 1 Bag (100 Sheets) | ||
21.02 € | 100 Stk. pro Packung | 15 Packungen | 10 Arbeitstage | 340 | 240 | 0.04 | 366-8002 | 686.4 | 1 Bag (100 Sheets) |
Loading...
Product Type | Polyethylen-Tasche mit Reißverschluss | Color | Transparency | Material | Polyethylene (PE) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Vertical(mm)
Horizontal(mm)
Thickness(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften