Teilenummer
|
---|
A-0812 |
A-1015 |
A-1320 |
A-1723 |
A-2030 |
A-2334 |
A-3040 |
A-4055 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Vertical (mm) | Horizontal (mm) | JAN Code | Trusco Code | Material | Mass (g) | Mass (g/bag) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.29 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 120 | 80 | 4989999382693 | 770-4241 | - | 180 | - | 1 Bag (200 Sheets) | ||
10.97 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 150 | 100 | - | 353-9687 | Polyethylene (PE) | - | 280 | 1 Bag (200 Sheets) | |
13.37 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 200 | 130 | - | 002-4091 | Polyethylene (PE) | - | 480 | 1 Bag (200 Sheets) | ||
21.02 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 230 | 170 | - | 002-4104 | Polyethylene (PE) | - | 700 | 1 Bag (200 Sheets) | ||
31.17 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 300 | 200 | - | 002-4112 | Polyethylene (PE) | - | 1100 | 1 Bag (200 Sheets) | ||
37.30 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 340 | 230 | - | 002-4121 | Polyethylene (PE) | - | 1400 | 1 Bag (200 Sheets) | ||
57.24 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 400 | 300 | - | 353-9695 | Polyethylene (PE) | - | 2200 | 1 Bag (200 Sheets) | ||
30.86 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 550 | 400 | 4989999382730 | 765-3735 | - | 1020 | - | 1 Bag (50 Sheets) |
Loading...
Product Type | Industriekunststoffbeutel | Color | Transparency | Thickness(mm) | 0.05 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Vertical(mm)
Horizontal(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften