Polyethylen-Beutel (dick) , für Gewerbe【30-100 Stk. pro Packung】

Polyethylen-Beutel (dick) , für Gewerbe
  • Mengenrabatt
Convenient plastic bags that can be used for a wide range of applications.
[Features]
· Transparent type that allows the contents to be easily seen.
· Has thickness of 0.1 mm for exceptional tear resistance.
· It can be used for a wide range of applications from the management of parts to shipping.
[Applications]
· Storage and management of parts, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-0812
B-1015
B-1320
B-2030
B-2334
B-3040
B-3448
B-3650
B-4055
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Vertical
(mm)
Horizontal
(mm)
JAN Code Trusco Code Material Mass
(g)
Mass
(g/bag)
Amount Of Content

11.73 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 120804989999382747765-3743-180-1 Bag (100 Sheets)

13.18 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 150100-353-9628Polyethylene (PE)-2801 Bag (100 Sheets)

17.55 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 200130-353-9636Polyethylene (PE)-4801 Bag (100 Sheets)

35.76 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 300200-353-9652Polyethylene (PE)-11001 Bag (100 Sheets)

49.42 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 340230-353-9661Polyethylene (PE)-14001 Bag (100 Sheets)

73.19 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 400300-353-9679Polyethylene (PE)-22001 Bag (100 Sheets)

36.20 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 4803404989999382761765-3760-900-1 Bag (30 Sheets)

41.61 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 5003604989999382778765-3778-1000-1 Bag (30 Sheets)

47.67 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 5504004989999382785765-3786-1220-1 Bag (30 Sheets)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Industriekunststoffbeutel Color Transparency Thickness(mm) 0.1

Technischer Support