Binderiemen für manuelle Befestigung, SHIMESHIME Set 60 / SHIMESHIME Set 80

Binderiemen für manuelle Befestigung, SHIMESHIME Set 60 / SHIMESHIME Set 80
[Features]
· Can tie free sizes, easy to tie because of long belt.
· 66 nylon resin facilitates easy binding.
· Total weight of about 1 kg, so it is easy to carry.
[Applications]
· Packing and crating.
· For bundling heavy cables (fixing racks).
· For binding (bundling/burying) during civil engineering work and at construction sites.
· Bundling pipes and fixing sheets into place.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GJ60BT-75N

Teilenummer
GJ60BT-75N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

48.01 €

1 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Bindegerätoptionen Other Option Length(m) 75
Fracture Strength(kgf) 40 Color White Material Belt/Clip: 66 Nylon
Applicable Temperature Range(°C) -20 – 80 Belt width(mm) 6 Trusco Code 213-0050
Compatible Clip GJ60CB-400N Mass(g) 650 Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Binderiemen für manuelle Befestigung, SHIMESHIME Set 60 / SHIMESHIME Set 80, die Teilenummer ist GJ60BT-75N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GJ60BT-75N.

Technischer Support