Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Product Type | Schublade | Width (mm) | 348 | Depth (mm) | 181 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Load (kg/unit) | Für leichte Lasten (bis zu 50 kg) | Drawer color | Transparency | Drawer material | AS Resin |
Amount Of Content | 1 unit |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Height (mm)
Drawer
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften