Haken für die Verwendung mit Standfuß

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TF-100
TF-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hook Dimension, Diameter x Length Trusco Code Amount Of Content

4.75 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 4×100512-72971 pc.

5.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4×150512-73011 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Warenträger Maximum Load (kg/pc.) 0.5 Main body: option Option
Material Steel Mass 30g Features Available in 3 lengths.
Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support