Streckfolie, für manuelle Einwickeln, Wickelkern 1 Zoll

Streckfolie, für manuelle Einwickeln, Wickelkern 1 Zoll

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Streckfolie, für manuelle Einwickeln, Wickelkern 1 Zoll
  • Streckfolie, für manuelle Einwickeln, Wickelkern 1 Zoll

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ILPM-400

Teilenummer
ILPM-400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

50.92 €

3 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Stretchfolie Width(mm) 400 Length(m) 300
Thickness(μm) 18 Color Transparency Tensile break strength(daN/c㎡) 520
Trusco Code 120-5455 Paper Tube I.D. 1-Inch models Material Polyethylene (PE)
Accessory Handle X 1 Mass(kg) 1.9 Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Streckfolie, für manuelle Einwickeln, Wickelkern 1 Zoll, die Teilenummer ist ILPM-400.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ILPM-400.

Technischer Support