Teilenummer
|
---|
MG-10-M6 |
MG-15-M6 |
MG-20-M6 |
MG-25-M6 |
MG-30-M6 |
MG-35-M6 |
MG-40-M6 |
MG-45-M6 |
MG-50-M6 |
MG-60-M6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Trusco Code | Mass (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 229-4028 | 0.3 | |
85.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 150 | 229-4036 | 0.4 | |
93.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 200 | 229-4044 | 0.5 | |
114.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 250 | 229-4052 | 0.58 | |
142.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 300 | 229-4061 | 0.68 | |
154.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 350 | 266-3465 | 0.85 | |
184.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 400 | 266-3473 | 0.95 | |
210.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 450 | 266-3481 | 1 | ||
222.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 500 | 266-3490 | 1.2 | ||
261.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 600 | 266-3511 | 1.35 |
Loading...
Product Type | Magnetstange | Surface Magnetic Flux Density(T) | 0.3 | Diameter(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Features | Owing to the waterproof structure, use in liquid (water, oil, etc) is possible. | Application | Collection of metals included in raw materials, such as powders, liquids and granules. | Tapped Hole | M6/depth 8 mm (Both Ends) |
Operating temperature limit | 80℃ | Magnet | Anisotropic Ferrite Magnet | Exterior Part | Stainless Steel (SUS316L) |
Surface Finish | #400 Buffing Finish |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften