Schlitzmeißel / A19-25

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A19-25

Teilenummer
A19-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

25.08 €

15.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blade Width(mm) 25 Overall Length(mm) 240 Trusco Code 327-4438
Application For removal work of tile floors, cushion floors, etc. Material Special Alloy Steel (Chrome Vanadium Steel) Features Optimal for stripping and peeling work with single-edged shape and angle.
Mass(g) 290

Sie befinden sich auf der Seite für Schlitzmeißel / A19-25, die Teilenummer ist A19-25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A19-25.

Technischer Support