Englisches Buchstabenstanzer-Set

Englisches Buchstabenstanzer-Set

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· The grooves are deeper than those of other companies, and the shanks are thicker as well, so truly beautiful characters can be engraved, and the engravings last for an extremely long time.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SKA-15
SKA-20
SKA-25
SKA-30
SKA-40
SKA-50
SKA-60
SKA-80
SKA-100
SKA-130
SKA-160
SKC-15
SKC-20
SKC-25
SKC-30
SKC-40
SKC-50
SKC-60
SKC-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimensions
(mm)
Details Type Material dimensions A
(mm)
Material dimensions B
(mm)
Trusco Code Minimum engraving dimensions a
(mm)
Minimum engraving dimensions b
(mm)
Maximum engraving dimensions c
(mm)
Maximum engraving dimensions d
(mm)
Mass
(g)

89.25 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1.5[A-Z -] Alphabet Stamps (27-Piece Set)665228-48211.50.973.12.5495

89.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2[A-Z -] Alphabet Stamps (27-Piece Set)665228-483921.33.83.1500

89.25 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 2.5[A-Z -] Alphabet Stamps (27-Piece Set)665228-48472.51.64.33.4500

93.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3[A-Z -] Alphabet Stamps (27-Piece Set)868228-4855324.83.8900

108.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4[A-Z -] Alphabet Stamps (27-Piece Set)1070228-486342.75.84.51550

116.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5[A-Z -] Alphabet Stamps (27-Piece Set)1070228-487153.375.31550

168.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6[A-Z -] Alphabet Stamps (27-Piece Set)1380228-4880648.26.22790

208.41 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8[A-Z -] Alphabet Stamps (27-Piece Set)1380228-489885.410.78.12800

308.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[A-Z -] Alphabet Stamps (27-Piece Set)1690228-4901106.612.79.34710

419.35 €

1 6 Arbeitstage 13[A-Z -] Alphabet Stamps (27-Piece Set)1690228-4910138.716.111.84850

953.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 16[A-Z -] Alphabet Stamps (27-Piece Set)1990228-49281610.817.412.26780

235.05 €

1 6 Arbeitstage 1.5[A-Z -] Inverted Alphabet Stamps (27-Piece Set)665228-52311.50.973.12.5495

244.97 €

1 6 Arbeitstage 2[A-Z -] Inverted Alphabet Stamps (27-Piece Set)665228-524021.33.83.1500

244.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.5[A-Z -] Inverted Alphabet Stamps (27-Piece Set)665228-52582.51.64.33.4500

269.76 €

1 6 Arbeitstage 3[A-Z -] Inverted Alphabet Stamps (27-Piece Set)868228-5266324.83.8900

294.39 €

1 6 Arbeitstage 4[A-Z -] Inverted Alphabet Stamps (27-Piece Set)1070228-527442.75.84.51550

327.35 €

1 10 Arbeitstage 5[A-Z -] Inverted Alphabet Stamps (27-Piece Set)1070228-528253.375.31550

356.41 €

1 6 Arbeitstage 6[A-Z -] Inverted Alphabet Stamps (27-Piece Set)1380228-5291648.26.22790

440.02 €

1 6 Arbeitstage 8[A-Z -] Inverted Alphabet Stamps (27-Piece Set)1380228-530485.410.78.12800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Buchstabengravierset Set Content A〜Z、- Set Content(Book) 27
Engravable material Aluminum Material, Brass Material, Copper, SS Material (Not Quenched), SC Material (Not Quenched), SKS Material (Not Quenched), SKD Material (Not Quenched), SKH Material (Not Quenched), SUS Material (Not Quenched) Unengravable material SS Material (Quenched), SC Material (Quenched), SKS Material (Quenched), SKD Material (Quenched), SKH Material (Quenched), SUS Material (Quenched), Carbide Glass, Stone, Rubber, Fabric, Paper, Acrylic Material Carbon steel (S45C) with quenched tip
Features The grooves are deeper than those of other companies, and the shanks are thicker as well, so truly beautiful characters can be engraved, and the engravings last for an extremely long time.

Technischer Support