Splinttreibersatz

Splinttreibersatz
  • Mengenrabatt
[Features]
· Suitable to remove taper pin, spring pin.
[Applications]
· For removing taper pin, spring pin, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TPP148

Teilenummer
TPP148
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

46.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Stanze Detailed Types of Punch Stift Set Content 2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0
Set Content(Book) 8 Trusco Code 366-9076 Hardness HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
Material Nickel chrome molybdenum steel Features Suitable to remove taper pin, spring pin. Specifications Striking Edge Rigidity: HRC38-46
Mass(g) 650

Sie befinden sich auf der Seite für Splinttreibersatz, die Teilenummer ist TPP148.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TPP148.

Technischer Support