HSS Präzisions-Kombinationsstempel, A-Satz【1-26 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UC-15AS
UC-15BS
UC-15E
UC-15S
UC-20AS
UC-20BS
UC-20E
UC-20S
UC-25AS
UC-25BS
UC-25E
UC-30AS
UC-30BS
UC-30E
UC-30S
UC-40AS
UC-40BS
UC-40E
UC-40S
UC-50AS
UC-50BS
UC-50E
UC-50S
UC-60AS
UC-60BS
UC-60E
UC-60S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Setinhalt Set Inhalt Menge
(Buch)
Schrifthöhe A
(mm)
Zeichenbreite B
(mm)
Tonhöhe von Zeichen P
(mm)
Härte Trusco-Code Material Features Mass
(g)

715.81 €

1 6 Arbeitstage 1.50-9: per 3, 30 units; A-Z: per 1, 26 units; symbol (/, -, X , · , ., +, ±, (, ), &): per 1, 10 units; spacer: 8 units; wood box: 1 unit; holder (1.5 mm and 2.0 mm is small, 2.5 mm or greater is large): 1 block-1.512HRC60 degrees294-0175High-Speed Steel (SKH-51)Alphanumeric characters from up to 16 digits (1.5 mm) to 6 digits (6.0 mm) can be engraved at the same time.750

408.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.5--1.512-294-0191--300.0

268.17 €

26 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1.5-261.512-294-0205--73.8

147.37 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1.5-101.512-294-0221--28.8

662.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20-9: per 3, 30 units; A-Z: per 1, 26 units; symbol (/, -, X , · , ., +, ±, (, ), &): per 1, 10 units; spacer: 8 units; wood box: 1 unit; holder (1.5 mm and 2.0 mm is small, 2.5 mm or greater is large): 1 block-21.32.4HRC60 degrees294-0230High-Speed Steel (SKH-51)Alphanumeric characters from up to 16 digits (1.5 mm) to 6 digits (6.0 mm) can be engraved at the same time.870

390.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2--21.32.4-294-0256--342.5

245.63 €

26 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 2-2621.32.4-294-0264--100.0

128.66 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 2-1021.32.4-294-0281--40.0

663.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.50-9: per 3, 30 units; A-Z: per 1, 26 units; symbol (/, -, X , · , ., +, ±, (, ), &): per 1, 10 units; spacer: 8 units; wood box: 1 unit; holder (1.5 mm and 2.0 mm is small, 2.5 mm or greater is large): 1 block-2.51.72.7HRC60 degrees294-0299High-Speed Steel (SKH-51)Alphanumeric characters from up to 16 digits (1.5 mm) to 6 digits (6.0 mm) can be engraved at the same time.1010

390.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.5--2.51.72.7-294-0311--360.0

245.79 €

26 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 2.5-262.51.72.7-294-0329--126.0

664.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30-9: per 3, 30 units; A-Z: per 1, 26 units; symbol (/, -, X , · , ., +, ±, (, ), &): per 1, 10 units; spacer: 8 units; wood box: 1 unit; holder (1.5 mm and 2.0 mm is small, 2.5 mm or greater is large): 1 block-323HRC60 degrees294-0353High-Speed Steel (SKH-51)Alphanumeric characters from up to 16 digits (1.5 mm) to 6 digits (6.0 mm) can be engraved at the same time.1150

390.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3--323-294-0370--385.0

245.88 €

26 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 3-26323-294-0388--140.0

108.99 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 3-10323-294-0400--51.2

760.32 €

1 6 Arbeitstage 40-9: per 3, 30 units; A-Z: per 1, 26 units; symbol (/, -, X , · , ., +, ±, (, ), &): per 1, 10 units; spacer: 8 units; wood box: 1 unit; holder (1.5 mm and 2.0 mm is small, 2.5 mm or greater is large): 1 block-42.73.7HRC60 degrees294-0418High-Speed Steel (SKH-51)Alphanumeric characters from up to 16 digits (1.5 mm) to 6 digits (6.0 mm) can be engraved at the same time.1180

426.95 €

1 6 Arbeitstage 4--42.73.7-294-0434--427.5

281.81 €

26 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 4-2642.73.7-294-0442--152.5

93.39 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 4-1042.73.7-294-0469--62.5

856.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 50-9: per 3, 30 units; A-Z: per 1, 26 units; symbol (/, -, X , · , ., +, ±, (, ), &): per 1, 10 units; spacer: 8 units; wood box: 1 unit; holder (1.5 mm and 2.0 mm is small, 2.5 mm or greater is large): 1 block-53.34.3HRC60 degrees294-0477High-Speed Steel (SKH-51)Alphanumeric characters from up to 16 digits (1.5 mm) to 6 digits (6.0 mm) can be engraved at the same time.1250

451.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5--53.34.3-294-0493--472.5

329.81 €

26 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 5-2653.34.3-294-0507--183.8

131.93 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 5-1053.34.3-294-0523--74.6

952.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 60-9: per 3, 30 units; A-Z: per 1, 26 units; symbol (/, -, X , · , ., +, ±, (, ), &): per 1, 10 units; spacer: 8 units; wood box: 1 unit; holder (1.5 mm and 2.0 mm is small, 2.5 mm or greater is large): 1 block-645HRC60 degrees294-0531High-Speed Steel (SKH-51)Alphanumeric characters from up to 16 digits (1.5 mm) to 6 digits (6.0 mm) can be engraved at the same time.1320

501.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6--645-294-0558--517.5

365.86 €

26 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 6-26645-294-0566--215.0

123.87 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 6-10645-294-0582--86.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Hochgeschwindigkeits-Präzisions-Kombinationsstempel

Technischer Support