Entfernungswerkzeug, klein

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

D-RM1

Teilenummer
D-RM1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.67 €

4.68 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Für den Innenraum Overall Length(mm) 175 Trusco Code 381-9965
Mass(g) 74 Features As the tip thickness is thin, can be used for the removal of linings in vehicles. Shaft length(mm) 80
Bore Diameter(mm) 7

Sie befinden sich auf der Seite für Entfernungswerkzeug, klein, die Teilenummer ist D-RM1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D-RM1.

Technischer Support