Abklemmzange

Abklemmzange

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· Uses a stepless automatic locking mechanism to lock the pliers just by holding the object, which achieves quick operation.
· Can be released simply by opening the grip.
· Tool for blocking hoses.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PSA57

Teilenummer
PSA57
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

75.43 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Für Motoren Overall Length(mm) 233 Port opening(mm) 50
Trusco Code 373-7420 Mass(g) 340 Features Uses a stepless automatic locking mechanism to lock the pliers just by holding the object, which achieves quick operation.

Sie befinden sich auf der Seite für Abklemmzange, die Teilenummer ist PSA57.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PSA57.

Technischer Support