Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LZ2-330
Product Type | Für Motoren | Overall Length(mm) | 330 | Shaft width(mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 383-7645 | Mass(g) | 530 | Features | Convenient for prying, spreading and removing. |
Sie befinden sich auf der Seite für Handliche Mini-Stange, die Teilenummer ist LZ2-330.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LZ2-330.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften