Verkleidungswerkzeug

Verkleidungswerkzeug

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO376

Teilenummer
NO376
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.99 €

5.35 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Für den Innenraum Overall Length(mm) 200 Shaft length(mm) 100
Bore Diameter(mm) 6–9 Trusco Code 256-9426 Mass(g) 80
Features Easy-to-grip streamline grip with hanger hook specification.

Sie befinden sich auf der Seite für Verkleidungswerkzeug, die Teilenummer ist NO376.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO376.

Technischer Support