Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AWH-215
Overall Length(mm) | 215 | Blade Length(mm) | 52 | Details Type | Used with flat galvanized sheet iron |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 363-6577 | Material | Blade: Stainless steel ● Handle: ABS resin | Features | Ideal for cutting galvanized sheet iron. |
Mass(g) | 130 |
Sie befinden sich auf der Seite für Arm Wrestler (für verzinkte Eisenbleche) , die Teilenummer ist AWH-215.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AWH-215.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften