Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
HSTM-0021 |
HSTM-0024 |
HSTM-0027 |
HSTM-0030 |
HSTM-0033 |
HSTS-0021 |
HSTS-0024 |
HSTS-0027 |
HSTS-0030 |
HSTS-0033 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Blade Length (mm) | Cutting Capacity: Steel Sheet (mm) | Cutting Capacity: Copper Sheet (mm) | Cutting Capacity: Stainless Steel Sheet (mm) | Details Type | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 235 | 52 | 0.4 | 0.6 | - | For Iron Plate | 382-8646 | 340 | ||
102.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 250 | 65 | 0.5 | 0.6 | - | For Iron Plate | 382-8654 | 380 | ||
122.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 280 | 68 | 0.6 | 0.8 | - | For Iron Plate | 382-8662 | 510 | ||
121.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 310 | 80 | 0.6 | 0.8 | - | For Iron Plate | 382-8671 | 630 | ||
149.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 340 | 90 | 0.6 | 0.8 | - | For Iron Plate | 382-8689 | 790 | ||
97.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 235 | 52 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | For Stainless Steel Plate | 382-8883 | 340 | ||
116.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 260 | 65 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | For Stainless Steel Plate | 382-8891 | 480 | ||
138.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | 280 | 68 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | For Stainless Steel Plate | 382-8905 | 410 | ||
139.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 315 | 80 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | For Stainless Steel Plate | 382-8913 | 690 | ||
171.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 340 | 88 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | For Stainless Steel Plate | 382-8921 | 800 |
Loading...
Material | Main Body: Dead Soft Steel SAE1006 / Blade: Hitachi Yasukihagane Steel Blue Paper Series | Features | Ideal for linear cuts. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Blade Length(mm)
Cutting Capacity: Steel Sheet(mm)
Cutting Capacity: Copper Sheet(mm)
Cutting Capacity: Stainless Steel Sheet(mm)
Details Type
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften