Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TGH250S
Overall Length(mm) | 250 | Blade Length(mm) | 38 | Cutting Capacity: Steel Sheet(mm) | 1.2 |
---|---|---|---|---|---|
Cutting Capacity: Copper Sheet(mm) | 1.5 | Cutting Capacity: Stainless Steel Sheet(mm) | 0.7 | Details Type | Straight Type |
Trusco Code | 366-8967 | Material | Chrome Molybdenum Steel | Features | Has excellent sharpness and can easily cut 1.2 mm thickness iron plates. |
Mass | 393g |
Sie befinden sich auf der Seite für Universal-Metallschere, die Teilenummer ist TGH250S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TGH250S.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften