2-lagige Minapack Luftpolsterfolie (leichte Ausführung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MP-400SS

Teilenummer
MP-400SS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

62.61 €

4 Verfügbar 7 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Luftpolsterfolie Thickness (mm) 3.5 Width (mm) 1200
Length (m) 42 Material Polyethylene (PE) Trusco Code 338-0424
Features Lightweight and highly transparent 2 layer type cushioning material. Has excellent chemical resistance against, for example, acid, alkali, and oil. Has excellent water and moisture resistance. Mass(g) 3300 Application For packaging and moving. Protection or cushioning material for low voltage products, furniture, or glass.
Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für 2-lagige Minapack Luftpolsterfolie (leichte Ausführung) , die Teilenummer ist MP-400SS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MP-400SS.

Technischer Support