Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MFC120
Product Type | Schaumpolstermaterial | Thickness (mm) | 2 | Width (mm) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Length (m) | 0.3 | Material | Polyethylene (PE) | Trusco Code | 000-8141 |
Mass(g) | 600 | Application | Cushioning material for packaging for moving. | Amount Of Content | 1 Bundle (100 Sheets) |
Sie befinden sich auf der Seite für Mina Form (1 Bündel / 100 Blätter) , die Teilenummer ist MFC120.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MFC120.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften