Laminiertes Polstermaterial (einfaches Zuschneiden, 1-Blatt-Verpackung)

Laminiertes Polstermaterial (einfaches Zuschneiden, 1-Blatt-Verpackung)
  • Mengenrabatt
Laminated cushioning with the unique pliability of polyethylene which will not damage the object.
[Features]
· Foamed polyethylene allows for softness and white thickness of 15 to 60 mm.
· It is packaged per piece, making it ideal for packaging in small quantities.
· It is made of unbreakable foam but can be cut with a cutter.
· High buffer capacity, with excellent thermal insulation performance.
· Can be used as buffer material, cushioning material, core material, or backing material.
[Applications]
· Spacer for the cargo compartment which prevents collapse in the boxes during transportation.
· Cushioning for low-current goods, precisions machinery parts etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TKMF-1300

Teilenummer
TKMF-1300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

83.36 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schaumpolstermaterial Thickness (mm) 30 Width (mm) 1000
Length (m) 2 Trusco Code 408-9481 Material Polyethylene (PE)
Features It has excellent heat/cold insulation performance. It can be used as buffer material, cushion material, core material or backing material. Mass(g) 1308 Application Cushioning for low-current goods, precisions machinery parts etc.
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Laminiertes Polstermaterial (einfaches Zuschneiden, 1-Blatt-Verpackung), die Teilenummer ist TKMF-1300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TKMF-1300.

Technischer Support