Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WNT30-6W |
WNT40-4YG |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Color | Number of storage holders (piece) | Trusco Code | Mass (kg) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | White | BT/NT-30 6 | 393-0190 | 1.9 | 1 unit | |
107.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Young Green | NT-40 4 | 393-0220 | 2 | 1 unit |
Loading...
Product Type | Werkzeughalter | Frontage(mm) | 390 | Depth(mm) | 145 |
---|---|---|---|---|---|
Height(mm) | 188 | Main body: option | Grundkörper | Features | It is a tooling box that can be placed on a wagon shelf plate or desk. It allows easy attachment/detachment to/from the machine in tooling replacement and has a handle for easy movement. |
Notes | It may not be usable depending on the interior dimensions of the wagon shelf plate. | Amount Of Content | 1 unit |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Color
Number of storage holders(piece)
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften