Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
UPR-L1
Frontage(mm) | 880 | Depth(mm) | 20 | Height(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Product Type 1 | Helles Behälterregal | Details Type | Shelf Plate for Light Bin Tray | Trusco Code | 329-4919 |
Mass | 1.5kg | Material (Main Body) | Steel | Uniform Load Capacity(kg) | 10 |
Features | Common between frames: UPR type light bottle rack/punching rack | Number of Mountable Light Bin Trays: 8 pcs(Part Number) | K-10・K-10H・HT-1 | Number of Mountable Light Bin Trays: 4 pcs(Part Number) | K-20・K-20H・A-P・B-P |
Notes | The color has been changed from traditional neogray to white. | Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Rahmen / Regalplatte Typ UPR, die Teilenummer ist UPR-L1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UPR-L1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften