Platten-Schubladenschrank (doppelseitig, mit Rollen)

Platten-Schubladenschrank (doppelseitig, mit Rollen)
Panel rack that can store optional containers and hooks.
[Features]
· A rich abundance of storage variation can be achieved by using optional containers.
· A type with casters convenient for layout changes.
[Applications]
· Ideal for storage of tools and parts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T-1242WN-C-GN

Teilenummer
T-1242WN-C-GN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

1,621.34 €

1 6 Arbeitstage 1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frontage(mm) 910 Depth(mm) 600 Height(mm) 1420
Product Type 1 Behälterregal mit Platten Color Green Caster(mm) 100mm
Maximum Load(kg/unit) 200 kg/Unit Trusco Code 368-9948 Mass 75.7kg
Material (container) Polypropylene (PP) Material (Main Body) Steel (Baked Melamine Coating) Container(Small) -
Container(Medium) VN-2N 84 Pieces Container(Large) - Amount Of Content 1 unit

Technischer Support