Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CS-160
Product Type | Grundkörper | Saw blade size(mm) | 160 | Overall Length(mm) | 285 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 215-7314 | Features | It easily cuts vertically, horizontally, and in curves. The blade is spiral-shaped to resist bending, so it's safe to use. | Material/frame part | Steel (General Steel) |
Material/handle | ABS Resin | Material/blade part | Special Steel | Accessory | 2 replacement blades for ironwork and carpentry |
Mass(g) | 184g |
Sie befinden sich auf der Seite für Puksäge, die Teilenummer ist CS-160.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CS-160.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften