Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
780593
Capacity(L) | 6 | External Shape Width(mm) | 315 | External Shape Depth(mm) | 236 |
---|---|---|---|---|---|
Product Type | Leitfähiger Behälter | External Height(mm) | 113 | Material (Main Body) | Leitfähiges Polypropylen |
Effective inside dimensions (frontage x depth x height)(mm) | 278×215×108 | Trusco Code | 307-3122 | Color | Black |
Features | Conductive Polypropylene keeps static electricity from building up in the box. | Application | Can be used to store parts and materials that need to be protected from static electricity. | Surface resistance value | 103~4Ω |
Mass(g) | 374 | Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Leitfähiger Behälter, die Teilenummer ist 780593.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 780593.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften