Leitfähiger Behälter Typ BE (4 bis 27 l)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BE-10
BE-11
BE-56-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Capacity
(L)
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Effective inside dimensions (frontage x depth x height)
(mm)
Trusco Code Applicable Card Inserter (sold separately) Mass
(g)
Amount Of Content

49.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8369281124305×231×110423-1872ST-2、ST-38601 pc.

59.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1145838085415×347× 74423-1899-9801 pc.

124.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 38660448167607×399×150423-1929ST-2、ST-3、RB120×40、RB120×65、RB195×9024001 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Leitfähiger Behälter Material (Main Body) Leitfähiges Polypropylen Color Black
Features Prevents electrostatic charge and prevents dust from sticking to the product. The anti-static effect is permanent. Application For distribution containers and storing parts for domestic appliances and other light electrical appliance manufacturers. Surface resistance value 106Ω or less
Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support