Deckel für leitfähigen Behälter, Typ BE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BE-10F
BE-56RF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Trusco Code Compatible Container Mass
(g)
Amount Of Content

18.92 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 38029424423-1881BE-103301 pc.

74.01 €

5 Verfügbar 9 Arbeitstage 66946142423-1945BE-56、BE-56-2、BE-56-312001 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Leitfähiger Behälter Material (Main Body) Leitfähiges Polypropylen Other Option
Color Black Features Prevents electrostatic charge and prevents dust from sticking to the product. The anti-static effect is permanent. Application For distribution containers and storing parts for domestic appliances and other light electrical appliance manufacturers.
Surface resistance value 106Ω or less Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support